Valikko Haku

Uritettu kantaruuvi M5 16.0 mm Ruostumaton teräs

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M5. Matt grey and made from stainless steel.
Essentra tuotenumero:

10503973

Valmistajan tuotenumero:

1504950

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 20.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Ulokkeen halkaisija 20.0 mm
Kierrekoko M5
Kärjen tyyppi Brass / Plastic Pivot
Kannan tyyppi Ristikanta
Väri Harmaa
Valmis Matta
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318159589

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä