Valikko Haku

Peruskytkimet

Varastossa

Kytkintarvikkeet tarjoavat varaosia ja lisävarusteita painikevalikoimallemme.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
8,4473 € - 9,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
8,4473 € - 9,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
7,9544 € - 8,8443 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
4,5454 € - 4,5454 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 NO
1,0008 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
12,9106 € - 14,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
1,0008 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
0,5011 € - 0,5558 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
8,3788 € - 9,2961 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
8,3788 € - 9,2961 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
7,8997 € - 8,7759 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
4,7918 € - 5,3121 € 180 Varastossa
1 NC
11,7195 € - 13,0338 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
  • / 2
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

10211830

Hinta-alue
9,3783 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

10211878

Hinta-alue
9,3783 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

10211854

Hinta-alue
8,8443 € - 7,9544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Kontaktilohko aloitus ‌ IP65 28.0 mm

10211816

Hinta-alue
4,5454 € - 4,5454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kontaktilohko aloitus
  • Piirin asennustyyppi
    1 NO
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    28.0 mm
Valkoinen Kaksoislevynpidike 18 mm

10211984

Hinta-alue
1,1117 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kaksoislevynpidike 18 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Signaalilohko IP50 44.0 mm

10212363

Hinta-alue
14,3481 € - 12,9106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Silikoni Levynpidike 8 mm - Valkoinen

10211960

Hinta-alue
1,1117 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Levynpidike 8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Silikoni Levynpidike 18 mm - Valkoinen

10212004

Hinta-alue
0,5558 € - 0,5011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Levynpidike 8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Signaalilohko IP50 44.0 mm

10212288

Hinta-alue
9,2961 € - 8,3788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Signaalilohko IP50 44.0 mm

10212325

Hinta-alue
9,2961 € - 8,3788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
Signaalilohko IP50 44.0 mm

10494523

Hinta-alue
8,7759 € - 7,8997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm
kKntaktilohko IP50 33.0 mm

10212264

Hinta-alue
5,3121 € - 4,7918 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kontaktilohko aloitus
  • Piirin asennustyyppi
    1 NC
  • Hinta / kpl sis ALV
    6.4579 EUR
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
Signaalilohko IP50 44.0 mm

10212349

Hinta-alue
13,0338 € - 11,7195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Signaalilohko
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Syvyys
    10.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Korkeus
    44.0 mm