Valikko Haku

Signaalilohko IP50 44.0 mm

Green Led Block for use with IP50 indicator blocks
Essentra tuotenumero:

10212370

Valmistajan tuotenumero:

1339819

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 79 14,7068 €
80 + 13,2333 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

294,14 €

20 x 14,7068 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Signaalilohko
Piirin asennustyyppi 100-230 V AC
Syvyys 10.0 mm
Leveys 40.0 mm
Korkeus 44.0 mm
Versio 2
Tullinimike 8536508090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä