Valikko Haku

Vetosalpa 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Teräs

Essentra tuotenumero:

10283950

Valmistajan tuotenumero:

498019

112 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 50,1283 €
25 + 23,8706 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

50,13 €

1 x 50,1283 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Teräs
Tyyppi Salpa ja vastakappale
Kokonaiskorkeus 21.0 mm
Kokonaispituus 77.0 mm
Kokonaisleveys 66.0 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä