Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0476 € - 0,0588 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
Väritön
9.5 mm
5
0,046 € - 0,0613 € 70998 Varastossa
6.4 mm
Väritön
3.8 mm
1
0,0468 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
Musta
6.4 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
3.2 mm
1
0,0356 € - 0,0475 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Väritön
6.0 mm
5
0,0508 € - 0,0615 € 1800 Varastossa
14.0 mm
Väritön
10.0 mm
5
0,1337 € - 0,1782 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.8 mm
Musta
22.0 mm
3
0,0589 € - 0,0727 € 834 Varastossa
16.0 mm
Väritön
12.0 mm
5
0,0613 € - 0,0757 € 491 Varastossa
18.0 mm
Väritön
14.0 mm
5
0,046 € - 0,0613 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
3.2 mm
1
0,1035 € - 0,138 € 66 Varastossa
22.0 mm
Väritön
18.0 mm
5
  • / 5
Peitetulppa 0.578 in 9.5 mm 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10408032

Hinta-alue
0,0588 € - 0,0476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10407950

Hinta-alue
0,0613 € - 0,046 €

Varastotasot
70998 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nailon 6/6 Musta

10407998

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Väritön

10407943


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.79 - 20.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.79 mm
Peitetulppa 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nailon 6/6 Väritön

10407875

Hinta-alue
0,0475 € - 0,0356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Peitetulppa 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nailon 6/6 Väritön

10407882

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0508 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
Peitetulppa 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nailon 6/6 Musta

10407929

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Peitetulppa 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nailon 6/6 Väritön

10407899

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0589 €

Varastotasot
834 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
Peitetulppa 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nailon 6/6 Väritön

10407905

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0613 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
Peitetulppa 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10407936

Hinta-alue
0,0613 € - 0,046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nailon 6/6 Väritön

10407912

Hinta-alue
0,138 € - 0,1035 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm