Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0611 € - 0,0611 € | 7947 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0648 € - 0,0648 € | 17976 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0635 € - 0,0635 € | 53995 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0635 € - 0,0635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0648 € - 0,0648 € | 110216 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Harmaa
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0659 € - 0,0659 € | 56167 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0752 € - 0,0752 € | 13121 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,1007 € - 0,1585 € | 7813 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1431 € - 0,1978 € | 79 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
Harmaa
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,0743 € - 0,1036 € | 33907 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Valkoinen
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0708 € - 0,0987 € | 21522 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
Valkoinen
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0732 € - 0,102 € | 54120 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Harmaa
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0743 € - 0,1036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,1007 € - 0,1585 € | 4493 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1067 € - 0,1683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.976 in
24.8 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,138 € - 0,1908 € | 8650 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Valkoinen
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,0659 € - 0,0659 € | 45367 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 1000 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0694 € - 0,0694 € | 20886 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0804 € - 0,1121 € | 36518 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Harmaa
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa