Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,1067 € - 0,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8 mm
Musta
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1187 € - 0,1641 € 2522 Varastossa
27.4 mm
Valkoinen
22.2 mm
7.6 mm
3
0,138 € - 0,1908 € 14879 Varastossa
29.2 mm
Harmaa
24.0 mm
7.6 mm
4
0,0743 € - 0,1036 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
Musta
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0804 € - 0,1121 € 36018 Varastossa
20.4 mm
Harmaa
15.9 mm
7.4 mm
4
0,0958 € - 0,1338 € 72500 Varastossa
22.8 mm
Musta
18.0 mm
7.5 mm
4
0,0958 € - 0,1338 € 33658 Varastossa
22.8 mm
Valkoinen
18.0 mm
7.5 mm
3
0,1007 € - 0,1585 € 4493 Varastossa
24.0 mm
Harmaa
19.1 mm
7.5 mm
4
0,1187 € - 0,1641 € 9384 Varastossa
27.4 mm
Harmaa
22.2 mm
7.6 mm
4
0,138 € - 0,1908 € 1647 Varastossa
29.2 mm
Musta
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1067 € - 0,1683 € 4608 Varastossa
24.8 mm
Valkoinen
20.0 mm
7.5 mm
3
0,138 € - 0,1908 € 7150 Varastossa
29.2 mm
Valkoinen
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1007 € - 0,1585 € 7813 Varastossa
24.0 mm
Musta
19.1 mm
7.5 mm
3
0,0958 € - 0,1338 € 8999 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1431 € - 0,1978 € 79 Varastossa
30.6 mm
Harmaa
25.4 mm
7.6 mm
4
0,1431 € - 0,1978 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
Musta
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0672 € - 0,0672 € 115328 Varastossa
13.5 mm
Valkoinen
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0684 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
Harmaa
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0611 € - 0,0611 € 47459 Varastossa
7.0 mm
Harmaa
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0611 € - 0,0611 € 7947 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
4.0 mm
7.1 mm
1
  • / 5
Peitetulppa 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Musta

10126981

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Valkoinen PA66

10126998

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1187 €

Varastotasot
2522 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 24.0 mm 29.2 mm Harmaa PA66

10127032

Hinta-alue
0,1908 € - 0,138 €

Varastotasot
14879 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 14.3 mm 18.7 mm Musta PA66

10126868

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 15.9 mm 20.4 mm Harmaa PA66

10126882

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0804 €

Varastotasot
36018 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 18.0 mm 22.8 mm Musta PA66

10126929

Hinta-alue
0,1338 € - 0,0958 €

Varastotasot
72500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 18.0 mm 22.8 mm Valkoinen PA66

10126905

Hinta-alue
0,1338 € - 0,0958 €

Varastotasot
33658 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 19.1 mm 24.0 mm Harmaa PA66

10126943

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1007 €

Varastotasot
4493 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Harmaa PA66

10127001

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1187 €

Varastotasot
9384 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 24.0 mm 29.2 mm Musta PA66

10127049

Hinta-alue
0,1908 € - 0,138 €

Varastotasot
1647 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 20.0 mm 24.8 mm Valkoinen PA66

10126967

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1067 €

Varastotasot
4608 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 24.0 mm 29.2 mm Valkoinen PA66

10127025

Hinta-alue
0,1908 € - 0,138 €

Varastotasot
7150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 19.1 mm 24.0 mm Musta PA66

10126950

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1007 €

Varastotasot
7813 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 18.0 mm 22.8 mm Harmaa PA66

10126912

Hinta-alue
0,1338 € - 0,0958 €

Varastotasot
8999 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 25.4 mm 30.6 mm Harmaa PA66

10127063

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1431 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 25.4 mm 30.6 mm Musta PA66

10127070

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Valkoinen PA66

10126691

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0672 €

Varastotasot
115328 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 10.0 mm 14.0 mm Harmaa PA66

10126738

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Harmaa PA66

10126585

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0611 €

Varastotasot
47459 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Valkoinen PA66

10126578

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0611 €

Varastotasot
7947 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm