Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0632 € - 0,0632 € | 72394 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,062 € - 0,062 € | 17713 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0643 € - 0,0643 € | 49563 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0691 € - 0,0963 € | 11265 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0677 € - 0,0677 € | 21196 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,1396 € - 0,193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,101 € - 0,1347 € | 1066 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0347 € - 0,0464 € | 2689 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0449 € - 0,0598 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,062 € - 0,062 € | 99642 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0632 € - 0,0632 € | 71002 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0643 € - 0,0643 € | 62367 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0655 € - 0,0655 € | 6929 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0597 € - 0,0597 € | 22040 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0632 € - 0,0632 € | 110216 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Harmaa
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0597 € - 0,0597 € | 50459 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,0677 € | 68519 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0714 € - 0,0995 € | 26573 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0668 € - 0,0668 € | 52579 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa