Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1067 € - 0,1683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.976 in
24.8 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1187 € - 0,1641 € | 2522 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Valkoinen
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,138 € - 0,1908 € | 14879 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Harmaa
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,0743 € - 0,1036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0804 € - 0,1121 € | 36018 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Harmaa
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
| 0,0958 € - 0,1338 € | 72500 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,0958 € - 0,1338 € | 33658 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Valkoinen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1007 € - 0,1585 € | 4493 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1187 € - 0,1641 € | 9384 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Harmaa
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,138 € - 0,1908 € | 1647 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Musta
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,1067 € - 0,1683 € | 4608 Varastossa |
0.976 in
24.8 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,138 € - 0,1908 € | 8150 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Valkoinen
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,1007 € - 0,1585 € | 7813 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,0958 € - 0,1338 € | 8999 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Harmaa
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1431 € - 0,1978 € | 79 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
Harmaa
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,1431 € - 0,1978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 115328 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0684 € - 0,0684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0611 € - 0,0611 € | 47459 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0611 € - 0,0611 € | 7947 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa