Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0611 € - 0,0611 € 7947 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0635 € - 0,0635 € 53995 Varastossa
10.4 mm
Harmaa
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0611 € - 0,0611 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Musta
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0635 € - 0,0635 € 27708 Varastossa
10.4 mm
Musta
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0659 € - 0,0659 € 17030 Varastossa
12.0 mm
Valkoinen
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0672 € - 0,0672 € 115328 Varastossa
13.5 mm
Valkoinen
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0648 € - 0,0648 € 17976 Varastossa
10.4 mm
Musta
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0611 € - 0,0611 € 47459 Varastossa
7.0 mm
Harmaa
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0635 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.4 mm
Valkoinen
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0648 € - 0,0648 € 110216 Varastossa
10.4 mm
Harmaa
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0659 € - 0,0659 € 45367 Varastossa
12.0 mm
Harmaa
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0672 € - 0,0672 € 929 Varastossa
13.5 mm
Musta
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0708 € - 0,0987 € 21000 Varastossa
17.1 mm
Valkoinen
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0732 € - 0,102 € 54120 Varastossa
18.7 mm
Harmaa
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0694 € - 0,0694 € 20886 Varastossa
16.0 mm
Valkoinen
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0708 € - 0,0987 € 11612 Varastossa
17.1 mm
Harmaa
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0732 € - 0,102 € 3573 Varastossa
18.7 mm
Valkoinen
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0648 € - 0,0648 € 54002 Varastossa
10.4 mm
Valkoinen
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0684 € - 0,0684 € 35579 Varastossa
14.0 mm
Musta
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0694 € - 0,0694 € 32099 Varastossa
16.0 mm
Musta
12.0 mm
7.3 mm
2
  • / 5
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Valkoinen PA66

10126578

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0611 €

Varastotasot
7947 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Harmaa PA66

10126615

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0635 €

Varastotasot
53995 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Musta PA66

10126592

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Musta PA66

10126622

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0635 €

Varastotasot
27708 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 8.0 mm 12.0 mm Valkoinen PA66

10126660

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0659 €

Varastotasot
17030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Valkoinen PA66

10126691

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0672 €

Varastotasot
115328 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.4 mm 10.4 mm Musta PA66

10126653

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0648 €

Varastotasot
17976 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Harmaa PA66

10126585

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0611 €

Varastotasot
47459 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Valkoinen PA66

10126608

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.4 mm 10.4 mm Harmaa PA66

10126646

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0648 €

Varastotasot
110216 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 8.0 mm 12.0 mm Harmaa PA66

10126677

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0659 €

Varastotasot
45367 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Musta PA66

10126714

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0672 €

Varastotasot
929 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.7 mm 17.1 mm Valkoinen PA66

10126783

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0708 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 14.0 mm 18.7 mm Harmaa PA66

10126820

Hinta-alue
0,102 € - 0,0732 €

Varastotasot
54120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.0 mm 16.0 mm Valkoinen PA66

10126752

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0694 €

Varastotasot
20886 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.7 mm 17.1 mm Harmaa PA66

10126790

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0708 €

Varastotasot
11612 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 14.0 mm 18.7 mm Valkoinen PA66

10126813

Hinta-alue
0,102 € - 0,0732 €

Varastotasot
3573 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.4 mm 10.4 mm Valkoinen PA66

10126639

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0648 €

Varastotasot
54002 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 10.0 mm 14.0 mm Musta PA66

10126745

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
35579 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.0 mm 16.0 mm Musta PA66

10126776

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0694 €

Varastotasot
32099 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm