Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0635 € - 0,0635 € 27708 Varastossa
10.4 mm
Musta
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0648 € - 0,0648 € 54002 Varastossa
10.4 mm
Valkoinen
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0635 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.4 mm
Valkoinen
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0672 € - 0,0672 € 115328 Varastossa
13.5 mm
Valkoinen
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0611 € - 0,0611 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Musta
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0684 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
Harmaa
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0659 € - 0,0659 € 17030 Varastossa
12.0 mm
Valkoinen
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0694 € - 0,0694 € 2099 Varastossa
16.0 mm
Musta
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0648 € - 0,0648 € 17976 Varastossa
10.4 mm
Musta
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0611 € - 0,0611 € 47459 Varastossa
7.0 mm
Harmaa
4.0 mm
7.1 mm
1
0,1431 € - 0,1978 € 33115 Varastossa
30.6 mm
Valkoinen
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1007 € - 0,1585 € 4493 Varastossa
24.0 mm
Harmaa
19.1 mm
7.5 mm
4
0,1187 € - 0,1641 € 2522 Varastossa
27.4 mm
Valkoinen
22.2 mm
7.6 mm
3
0,138 € - 0,1908 € 17129 Varastossa
29.2 mm
Harmaa
24.0 mm
7.6 mm
4
0,1067 € - 0,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8 mm
Musta
20.0 mm
7.5 mm
3
0,138 € - 0,1908 € 8650 Varastossa
29.2 mm
Valkoinen
24.0 mm
7.6 mm
3
0,0708 € - 0,0987 € 24937 Varastossa
17.1 mm
Musta
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0743 € - 0,1036 € 33907 Varastossa
18.7 mm
Valkoinen
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0694 € - 0,0694 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
Harmaa
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0958 € - 0,1338 € 8999 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
18.0 mm
7.5 mm
4
  • / 5
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Musta PA66

10126622

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0635 €

Varastotasot
27708 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.4 mm 10.4 mm Valkoinen PA66

10126639

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0648 €

Varastotasot
54002 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Valkoinen PA66

10126608

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Valkoinen PA66

10126691

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0672 €

Varastotasot
115328 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Musta PA66

10126592

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 10.0 mm 14.0 mm Harmaa PA66

10126738

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 8.0 mm 12.0 mm Valkoinen PA66

10126660

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0659 €

Varastotasot
17030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.0 mm 16.0 mm Musta PA66

10126776

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0694 €

Varastotasot
2099 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.4 mm 10.4 mm Musta PA66

10126653

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0648 €

Varastotasot
17976 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Harmaa PA66

10126585

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0611 €

Varastotasot
47459 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 25.4 mm 30.6 mm Valkoinen PA66

10127056

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1431 €

Varastotasot
33115 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 19.1 mm 24.0 mm Harmaa PA66

10126943

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1007 €

Varastotasot
4493 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Valkoinen PA66

10126998

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1187 €

Varastotasot
2522 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 24.0 mm 29.2 mm Harmaa PA66

10127032

Hinta-alue
0,1908 € - 0,138 €

Varastotasot
17129 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Peitetulppa 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Musta

10126981

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 24.0 mm 29.2 mm Valkoinen PA66

10127025

Hinta-alue
0,1908 € - 0,138 €

Varastotasot
8650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.7 mm 17.1 mm Musta PA66

10126806

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0708 €

Varastotasot
24937 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 14.3 mm 18.7 mm Valkoinen PA66

10126844

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0743 €

Varastotasot
33907 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.0 mm 16.0 mm Harmaa PA66

10126769

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 18.0 mm 22.8 mm Harmaa PA66

10126912

Hinta-alue
0,1338 € - 0,0958 €

Varastotasot
8999 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm