Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1035 € - 0,138 € | 66 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,046 € - 0,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
| 0,1337 € - 0,1782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.094 in
27.8 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0356 € - 0,0475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0613 € - 0,0757 € | 491 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0508 € - 0,0615 € | 2800 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,0589 € - 0,0727 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,046 € - 0,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 0,0468 € - 0,0624 € | 991 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,0551 € - 0,0735 € | 8988 Varastossa |
0.732 in
18.6 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
| 0,0465 € - 0,0621 € | 9000 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,0698 € - 0,0862 € | 223 Varastossa |
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0927 € - 0,1144 € | 1564 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Väritön
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| 0,0861 € - 0,1147 € | 1397 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Väritön
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.579 in
14.7 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1051 € | 42438 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20 mm
|
|
|
||
| 0,0468 € - 0,0624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,0465 € - 0,0621 € | 874 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,0468 € - 0,0624 € | 9856 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm