Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0476 € - 0,0588 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
Väritön
9.5 mm
0,046 € - 0,0613 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
3.8 mm
0,0465 € - 0,0621 € 9000 Varastossa
8.7 mm
Väritön
4.7 mm
0,0851 € - 0,1051 € 42438 Varastossa
25.0 mm
Väritön
20 mm
0,0468 € - 0,0624 € 991 Varastossa
10.7 mm
Musta
6.4 mm
0,0698 € - 0,0862 € 223 Varastossa
14.7 mm
Musta
9.5 mm
0,0551 € - 0,0735 € 8988 Varastossa
18.6 mm
Väritön
14.3 mm
0,0927 € - 0,1144 € 1564 Varastossa
31.0 mm
Väritön
25.4 mm
0,048 € - 0,0593 € 2500 Varastossa
15.5 mm
Väritön
11.1 mm
0,0468 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
Väritön
6.4 mm
0,046 € - 0,0613 € 7998 Varastossa
6.4 mm
Musta
3.8 mm
0,0861 € - 0,1147 € 1397 Varastossa
26.2 mm
Väritön
20.6 mm
0,0465 € - 0,0621 € 874 Varastossa
8.7 mm
Väritön
4.7 mm
0,0468 € - 0,0624 € 9856 Varastossa
10.7 mm
Musta
6.4 mm
0,0484 € - 0,0598 € 1335 Varastossa
17.1 mm
Väritön
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
3.2 mm
1
0,0613 € - 0,0757 € 491 Varastossa
18.0 mm
Väritön
14.0 mm
5
0,1035 € - 0,138 € 66 Varastossa
22.0 mm
Väritön
18.0 mm
5
0,1337 € - 0,1782 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.8 mm
Musta
22.0 mm
3
0,0508 € - 0,0615 € 2800 Varastossa
14.0 mm
Väritön
10.0 mm
5
  • / 5
Peitetulppa 0.578 in 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10408032

Hinta-alue
0,0588 € - 0,0476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.250 in 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10407950

Hinta-alue
0,0613 € - 0,046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.344 in 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10407981

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0465 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.984 in 2 mm Nailon 6/6 Väritön

10408070

Hinta-alue
0,1051 € - 0,0851 €

Varastotasot
42438 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    20 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.422 in 1.6 mm Nailon 6/6 Musta

10407998

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0468 €

Varastotasot
991 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 0.578 in 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10408025

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0698 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 0.734 in 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10408063

Hinta-alue
0,0735 € - 0,0551 €

Varastotasot
8988 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 1.219 in 2.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10408094

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0927 €

Varastotasot
1564 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.8 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.609 in 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10408049

Hinta-alue
0,0593 € - 0,048 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • h
    1.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 4.3 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.422 in 1.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10408001

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.250 in 2.4 mm Nailon 6/6 Musta

10407967

Hinta-alue
0,0613 € - 0,046 €

Varastotasot
7998 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 1.031 in 2.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10408087

Hinta-alue
0,1147 € - 0,0861 €

Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.8 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.344 in 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10407974

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0465 €

Varastotasot
874 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 0.422 in 1.6 mm Nailon 6/6 Musta

10408018

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0468 €

Varastotasot
9856 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 0.672 in 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10408056

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0484 €

Varastotasot
1335 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Väritön

10407943


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.79 - 20.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.79 mm
Peitetulppa 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nailon 6/6 Väritön

10407905

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0613 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
Peitetulppa 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nailon 6/6 Väritön

10407912

Hinta-alue
0,138 € - 0,1035 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Peitetulppa 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nailon 6/6 Musta

10407929

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Peitetulppa 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nailon 6/6 Väritön

10407882

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0508 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm