Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0611 € - 0,0611 € 910 Varastossa
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
0,0648 € - 0,0648 € 69394 Varastossa
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,0672 € - 0,0672 € 43893 Varastossa
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
0,138 € - 0,1908 € 10500 Varastossa
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
0,0958 € - 0,1338 € 18454 Varastossa
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
0,1007 € - 0,1585 € 21113 Varastossa
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
0,1187 € - 0,1641 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
0,1431 € - 0,1978 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
0,0732 € - 0,102 € 33788 Varastossa
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
0,0694 € - 0,0694 € 85 Varastossa
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,0804 € - 0,1121 € 500 Varastossa
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
0,0684 € - 0,0684 € 36138 Varastossa
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
0,0635 € - 0,0635 € 16713 Varastossa
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
0,1067 € - 0,1683 € 5738 Varastossa
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
0,0743 € - 0,1036 € 22870 Varastossa
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
0,0659 € - 0,0659 € 12563 Varastossa
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,0708 € - 0,0987 € 10765 Varastossa
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,0635 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.4 mm
Valkoinen
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0648 € - 0,0648 € 109216 Varastossa
10.4 mm
Harmaa
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0672 € - 0,0672 € 114328 Varastossa
13.5 mm
Valkoinen
9.5 mm
7.2 mm
2
  • / 5
Peitetulppa 7.0 mm 7.1 mm Nailon Beige

10090695

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0611 €

Varastotasot
910 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 10.4 mm 7.1 mm Nailon Beige

10090718

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0648 €

Varastotasot
69394 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 13.5 mm 7.2 mm Nailon Beige

10090732

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0672 €

Varastotasot
43893 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 29.2 mm 7.6 mm Nailon Beige

10090848

Hinta-alue
0,1908 € - 0,138 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 22.8 mm 7.5 mm Nailon Beige

10090800

Hinta-alue
0,1338 € - 0,0958 €

Varastotasot
18454 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 24.0 mm 7.5 mm Nailon Beige

10090817

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1007 €

Varastotasot
21113 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 27.4 mm 7.6 mm Nailon Beige

10090831

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 30.6 mm 7.6 mm Nailon Beige

10090855

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 18.7 mm 7.4 mm Nailon Beige

10090770

Hinta-alue
0,102 € - 0,0732 €

Varastotasot
33788 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 16.0 mm 7.3 mm Nailon Beige

10090756

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0694 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 20.4 mm 7.4 mm Nailon Beige

10090794

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0804 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 14.0 mm 7.2 mm Nailon Beige

10090749

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
36138 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 10.4 mm 7.1 mm Nailon Beige

10090701

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0635 €

Varastotasot
16713 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 24.8 mm 7.5 mm Nailon Beige

10090824

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1067 €

Varastotasot
5738 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 18.7 mm 7.4 mm Nailon Beige

10090787

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0743 €

Varastotasot
22870 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 12.0 mm 7.2 mm Nailon Beige

10090725

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0659 €

Varastotasot
12563 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 17.1 mm 7.3 mm Nailon Beige

10090763

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0708 €

Varastotasot
10765 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Väri
    Beige
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Valkoinen PA66

10126608

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.4 mm 10.4 mm Harmaa PA66

10126646

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0648 €

Varastotasot
109216 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Valkoinen PA66

10126691

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0672 €

Varastotasot
114328 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm