Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0611 € - 0,0611 € | 910 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,0648 € | 69394 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 43893 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,138 € - 0,1908 € | 10500 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1338 € | 18454 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1007 € - 0,1585 € | 21113 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1187 € - 0,1641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,1431 € - 0,1978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,0732 € - 0,102 € | 33788 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,0694 € - 0,0694 € | 85 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0804 € - 0,1121 € | 500 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,0684 € - 0,0684 € | 36138 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0635 € - 0,0635 € | 16713 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,1067 € - 0,1683 € | 5738 Varastossa |
0.976 in
24.8 mm
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,0743 € - 0,1036 € | 22870 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,0659 € - 0,0659 € | 12563 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0708 € - 0,0987 € | 10765 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0635 € - 0,0635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0648 € - 0,0648 € | 109216 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Harmaa
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 114328 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa