Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0597 € - 0,0597 € 50459 Varastossa
7.0 mm
Harmaa
4.0 mm
7.1 mm
1
0,062 € - 0,062 € 17708 Varastossa
10.4 mm
Musta
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0643 € - 0,0643 € 19030 Varastossa
12.0 mm
Valkoinen
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0655 € - 0,0655 € 30217 Varastossa
13.5 mm
Harmaa
9.5 mm
7.2 mm
2 - 3-tiekulma
0,0597 € - 0,0597 € 20040 Varastossa
7.0 mm
Musta
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0935 € - 0,1306 € 15499 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
18.0 mm
7.5 mm
4 - Vaativaan käyttöön
0,1347 € - 0,1861 € 13900 Varastossa
29.2 mm
Valkoinen
24.0 mm
7.6 mm
3
0,0983 € - 0,1547 € 27813 Varastossa
24.0 mm
Musta
19.1 mm
7.5 mm
3
0,1041 € - 0,1642 € 8608 Varastossa
24.8 mm
Valkoinen
20.0 mm
7.5 mm
3
0,0725 € - 0,1011 € 12950 Varastossa
18.7 mm
Harmaa
14.3 mm
7.4 mm
2 - 3-tiekulma
0,0784 € - 0,1093 € 51050 Varastossa
20.4 mm
Musta
15.9 mm
7.4 mm
3
0,0655 € - 0,0655 € 117328 Varastossa
13.5 mm
Valkoinen
9.5 mm
7.2 mm
2 - 3-tiekulma
0,0668 € - 0,0668 € 11000 Varastossa
14.0 mm
Harmaa
10.0 mm
7.2 mm
2 - 3-tiekulma
0,0677 € - 0,0677 € 76519 Varastossa
16.0 mm
Musta
12.0 mm
7.3 mm
2 - 3-tiekulma
0,1396 € - 0,193 € 3079 Varastossa
30.6 mm
Harmaa
25.4 mm
7.6 mm
4 - Vaativaan käyttöön
0,0983 € - 0,1547 € 16204 Varastossa
24.0 mm
Valkoinen
19.1 mm
7.5 mm
3
0,0714 € - 0,0995 € 26573 Varastossa
18.7 mm
Valkoinen
14.0 mm
7.4 mm
2 - 3-tiekulma
0,1158 € - 0,1601 € 4022 Varastossa
27.4 mm
Valkoinen
22.2 mm
7.6 mm
3
0,0935 € - 0,1306 € 96000 Varastossa
22.8 mm
Musta
18.0 mm
7.5 mm
4 - Vaativaan käyttöön
0,1158 € - 0,1601 € 10634 Varastossa
27.4 mm
Harmaa
22.2 mm
7.6 mm
4 - Vaativaan käyttöön
  • / 5
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Harmaa PA66

10126585

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
50459 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Musta PA66

10126622

Hinta-alue
0,062 € - 0,062 €

Varastotasot
17708 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 8.0 mm 12.0 mm Valkoinen PA66

10126660

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0643 €

Varastotasot
19030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Harmaa PA66

10126707

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0655 €

Varastotasot
30217 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Musta PA66

10126592

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
20040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 18.0 mm 22.8 mm Harmaa PA66

10126912

Hinta-alue
0,1306 € - 0,0935 €

Varastotasot
15499 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 24.0 mm 29.2 mm Valkoinen PA66

10127025

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1347 €

Varastotasot
13900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 19.1 mm 24.0 mm Musta PA66

10126950

Hinta-alue
0,1547 € - 0,0983 €

Varastotasot
27813 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 20.0 mm 24.8 mm Valkoinen PA66

10126967

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1041 €

Varastotasot
8608 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 14.3 mm 18.7 mm Harmaa PA66

10126851

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0725 €

Varastotasot
12950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 15.9 mm 20.4 mm Musta PA66

10126899

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0784 €

Varastotasot
51050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Valkoinen PA66

10126691

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0655 €

Varastotasot
117328 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 10.0 mm 14.0 mm Harmaa PA66

10126738

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0668 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.0 mm 16.0 mm Musta PA66

10126776

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0677 €

Varastotasot
76519 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 25.4 mm 30.6 mm Harmaa PA66

10127063

Hinta-alue
0,193 € - 0,1396 €

Varastotasot
3079 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 19.1 mm 24.0 mm Valkoinen PA66

10126936

Hinta-alue
0,1547 € - 0,0983 €

Varastotasot
16204 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 14.0 mm 18.7 mm Valkoinen PA66

10126813

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0714 €

Varastotasot
26573 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Valkoinen PA66

10126998

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1158 €

Varastotasot
4022 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 18.0 mm 22.8 mm Musta PA66

10126929

Hinta-alue
0,1306 € - 0,0935 €

Varastotasot
96000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Harmaa PA66

10127001

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1158 €

Varastotasot
10634 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm