Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, PA Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0643 € - 0,0643 € 3030 Varastossa
12.0 mm
Valkoinen
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0597 € - 0,0597 € 459 Varastossa
7.0 mm
Harmaa
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0597 € - 0,0597 € 5947 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
4.0 mm
7.1 mm
1
0,062 € - 0,062 € 57895 Varastossa
10.4 mm
Harmaa
6.0 mm
7.1 mm
1
0,062 € - 0,062 € 8708 Varastossa
10.4 mm
Musta
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0632 € - 0,0632 € 12976 Varastossa
10.4 mm
Musta
6.4 mm
7.1 mm
1
0,062 € - 0,062 € 34642 Varastossa
10.4 mm
Valkoinen
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0597 € - 0,0597 € 28040 Varastossa
7.0 mm
Musta
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0691 € - 0,0963 € 22 Varastossa
17.1 mm
Valkoinen
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0632 € - 0,0632 € 112216 Varastossa
10.4 mm
Harmaa
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0655 € - 0,0655 € 2386 Varastossa
13.5 mm
Valkoinen
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0668 € - 0,0668 € 41579 Varastossa
14.0 mm
Musta
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0725 € - 0,1011 € 2691 Varastossa
18.7 mm
Musta
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0677 € - 0,0677 € 63599 Varastossa
16.0 mm
Musta
12.0 mm
7.3 mm
2
0,1158 € - 0,1601 € 772 Varastossa
27.4 mm
Valkoinen
22.2 mm
7.6 mm
3
0,1396 € - 0,193 € 6250 Varastossa
30.6 mm
Harmaa
25.4 mm
7.6 mm
4
0,1158 € - 0,1601 € 10000 Varastossa
27.4 mm
Harmaa
22.2 mm
7.6 mm
4
0,1347 € - 0,1861 € 6129 Varastossa
29.2 mm
Harmaa
24.0 mm
7.6 mm
4
0,1347 € - 0,1861 € 4897 Varastossa
29.2 mm
Musta
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1396 € - 0,193 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
Musta
25.4 mm
7.6 mm
3
  • / 5
Levyn peitesuoja 8.0 mm 12.0 mm Valkoinen PA66

10126660

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0643 €

Varastotasot
3030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Harmaa PA66

10126585

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
459 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Valkoinen PA66

10126578

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
5947 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Harmaa PA66

10126615

Hinta-alue
0,062 € - 0,062 €

Varastotasot
57895 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Musta PA66

10126622

Hinta-alue
0,062 € - 0,062 €

Varastotasot
8708 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.4 mm 10.4 mm Musta PA66

10126653

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0632 €

Varastotasot
12976 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Valkoinen PA66

10126608

Hinta-alue
0,062 € - 0,062 €

Varastotasot
34642 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Musta PA66

10126592

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
28040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.7 mm 17.1 mm Valkoinen PA66

10126783

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0691 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.4 mm 10.4 mm Harmaa PA66

10126646

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0632 €

Varastotasot
112216 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Valkoinen PA66

10126691

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0655 €

Varastotasot
2386 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 10.0 mm 14.0 mm Musta PA66

10126745

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0668 €

Varastotasot
41579 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 14.3 mm 18.7 mm Musta PA66

10126868

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0725 €

Varastotasot
2691 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 12.0 mm 16.0 mm Musta PA66

10126776

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0677 €

Varastotasot
63599 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Valkoinen PA66

10126998

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1158 €

Varastotasot
772 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 25.4 mm 30.6 mm Harmaa PA66

10127063

Hinta-alue
0,193 € - 0,1396 €

Varastotasot
6250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Harmaa PA66

10127001

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1158 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 24.0 mm 29.2 mm Harmaa PA66

10127032

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1347 €

Varastotasot
6129 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 24.0 mm 29.2 mm Musta PA66

10127049

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1347 €

Varastotasot
4897 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 25.4 mm 30.6 mm Musta PA66

10127070

Hinta-alue
0,193 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm