Valikko Haku

Peitetulppia kaapeliläpiviennin reikiin

Varastossa

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Sarjanumero: SR1782

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,1369 € - 0,1519 € 955 Varastossa
M16
0,4586 € - 0,5093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
0,1369 € - 0,1519 € 15815 Varastossa
M16
0,4586 € - 0,5093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
0,2888 € - 0,4011 € 8470 Varastossa
M20
0,1478 € - 0,1629 € 4428 Varastossa
M20
0,3765 € - 0,6106 € 4690 Varastossa
M25
0,1478 € - 0,1629 € 4363 Varastossa
PG 13.5
0,5011 € - 0,5558 € 111 Varastossa
PG 36
0,1369 € - 0,1519 € 34080 Varastossa
PG 9
0,1369 € - 0,1519 € 12873 Varastossa
PG 7
0,7092 € - 0,7886 € 422 Varastossa
PG 42
0,1478 € - 0,1629 € 2624 Varastossa
PG 11
0,4887 € - 0,5449 € 1375 Varastossa
PG 29
0,4887 € - 0,5449 € 1267 Varastossa
PG 29
0,1369 € - 0,1519 € 24061 Varastossa
PG 7
0,2286 € - 0,2546 € 4458 Varastossa
PG 16
0,1369 € - 0,1519 € 5184 Varastossa
PG 9
0,4066 € - 0,4531 € 1948 Varastossa
PG 21
0,4066 € - 0,4531 € 714 Varastossa
PG 21
  • / 3
Kaapeliläpiviennin suojus M16 13.0 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10265185

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus M40 16.0 mm 46.0 mm Nailon 6/6

10265222

Hinta-alue
0,5093 € - 0,4586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus M16 13.0 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10265260

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
15815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus M40 16.0 mm 46.0 mm Nailon 6/6

10265307

Hinta-alue
0,5093 € - 0,4586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Hinta-alue
0,4011 € - 0,2888 €

Varastotasot
8470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    24.7 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M20 13.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10265192

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
4428 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Hinta-alue
0,6106 € - 0,3765 €

Varastotasot
4690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.6 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10265017

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
4363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6

10265055

Hinta-alue
0,5558 € - 0,5011 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10265093

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
34080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10264980

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
12873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nailon 6/6

10265062

Hinta-alue
0,7886 € - 0,7092 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    62.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10265109

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
2624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nailon 6/6

10265147

Hinta-alue
0,5449 € - 0,4887 €

Varastotasot
1375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    44.0 mm
  • Kierteen pituus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nailon 6/6

10265048

Hinta-alue
0,5449 € - 0,4887 €

Varastotasot
1267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    44.0 mm
  • Kierteen pituus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10265086

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
24061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nailon 6/6

10265123

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2286 €

Varastotasot
4458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10264997

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
5184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nailon 6/6

10265031

Hinta-alue
0,4531 € - 0,4066 €

Varastotasot
1948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    33.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nailon 6/6

10265130

Hinta-alue
0,4531 € - 0,4066 €

Varastotasot
714 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    33.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790