Valikko Haku

Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 22.0 mm 12.2 mm Ruskea Kreppipaperi

Tämä kartiotulppa on valmistettu uusio- ja uusista materiaaleista, joten se on kierrätettävä vaihtoehto. Se sopii maalaamiseen ja jauhepinnoitukseen ja kestää jopa 205 Celsiusasteen lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

10272220

Valmistajan tuotenumero:

491556

44938 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1600 - 15999 0,1287 €
16000 - 79999 0,0919 €
80000 + 0,0827 €
Vakiopakkaus: 16000

Tilaa useita 1600

Kokonaishinta:

205,92 €

1600 x 0,1287 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
CH 17.4 mm
H 12.2 mm
M1 17.7 mm
M2 17.7 mm
Materiaali Kreppipaperi
Väri Ruskea
Erityisominaisuudet Kierrätettävä
Tullinimike 4808400000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä