Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
0,5936 € - 1,332 € 2625 Varastossa
30.0 mm
LDPE
1,5185 € - 3,2184 € 5840 Varastossa
M10
Kiilto
Fenoli
Threaded
0,0653 € - 0,1464 € 3052 Varastossa
12.0 mm
LDPE
0,1728 € - 0,363 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
LDPE
0,2722 € - 0,61 € 1050 Varastossa
6.4 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Työntösovite
0,9935 € - 2,2249 € 2196 Varastossa
30.0 mm
LDPE
1,776 € - 3,7297 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Työntösovite
0,9251 € - 2,3976 € 3587 Varastossa
M8
Kiilto
Fenoli
Threaded
1,5185 € - 3,2184 € 888 Varastossa
M12
Kiilto
Fenoli
Threaded
0,8742 € - 2,6523 € 1147 Varastossa
M4
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
12,7182 € - 15,8757 € 10 Varastossa
M5
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
23,5445 € - 23,5445 € 80 Varastossa
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
60,9671 € - 128,0309 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
6,0062 € - 7,4516 € 1282 Varastossa
M12
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
10285121 9,8164 € - 12,2593 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
1,6699 € - 5,0519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
118,0825 € - 247,9733 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
11,3658 € - 14,182 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
18,0333 € - 18,0333 € 10 Varastossa
M8
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
  • / 9
Pallonuppi 30.0 mm (DIA) Musta

10101964

Hinta-alue
1,332 € - 0,5936 €

Varastotasot
2625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 32.0 mm M10 Fenoli Musta

10252277

Hinta-alue
3,2184 € - 1,5185 €

Varastotasot
5840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 12.0 mm (DIA) Musta

10099087

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0653 €

Varastotasot
3052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    12.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 15.0 mm (DIA) Musta

10099148

Hinta-alue
0,363 € - 0,1728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Musta

10494417

Hinta-alue
0,61 € - 0,2722 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.4 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 30.0 mm (DIA) Musta

10101933

Hinta-alue
2,2249 € - 0,9935 €

Varastotasot
2196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Musta

10102084

Hinta-alue
3,7297 € - 1,776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    9.5 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 20.0 mm M8 Fenoli Musta

10252246

Hinta-alue
2,3976 € - 0,9251 €

Varastotasot
3587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 32.0 mm M12 Fenoli Musta

10252284

Hinta-alue
3,2184 € - 1,5185 €

Varastotasot
888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 16.0 mm M4 Bakelite PA6 GF Musta

10333327

Hinta-alue
2,6523 € - 0,8742 €

Varastotasot
1147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 20.0 mm M5 Ruostumaton teräs Väritön

10436226

Hinta-alue
15,8757 € - 12,7182 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285183

Hinta-alue
23,5445 € - 23,5445 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 38.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10396346

Hinta-alue
128,0309 € - 60,9671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 50.0 mm M12 Bakelite PA6 GF Musta

10333402

Hinta-alue
7,4516 € - 6,0062 €

Varastotasot
1282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 16.0 mm M5 Ruostumaton teräs Väritön

10285121

Hinta-alue
12,2593 € - 9,8164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 20.0 mm 5.0 mm Alumiini Väritön

10640326


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 32.0 mm M8 Bakelite PA6 GF Musta

10333365

Hinta-alue
5,0519 € - 1,6699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 50.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285251

Hinta-alue
247,9733 € - 118,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 20.0 mm M4 Alumiini Väritön

10396353

Hinta-alue
14,182 € - 11,3658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 25.0 mm M8 Alumiini Väritön

10285329

Hinta-alue
18,0333 € - 18,0333 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616991099