Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
1,9452 € - 4,3844 € 290 Varastossa
47.8 mm
M12
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,8284 € - 4,1393 € 350 Varastossa
47.8 mm
M12
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
6,7952 € - 6,7952 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
11,1006 € - 11,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
5,5632 € - 5,5632 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
8,1828 € - 8,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
13,6812 € - 13,6812 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
16,0674 € - 16,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
7,2231 € - 7,2231 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
10499115 9,9724 € - 9,9724 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
16,1063 € - 16,1063 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
5,9263 € - 5,9263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
8,2217 € - 8,2217 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
12,955 € - 12,955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
3,877 € - 5,1603 € 5 Varastossa
M12 x 1.75
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
1,5313 € - 1,5313 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Threaded
4,4465 € - 5,9184 € 2 Varastossa
M12
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Threaded
2,1904 € - 2,9154 € 138 Varastossa
M6
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Insert
5,0818 € - 6,7639 € 10 Varastossa
M10
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Insert
3,9824 € - 4,9924 € 68 Varastossa
M12 x 1.75
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
  • / 9
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558515

Hinta-alue
4,3844 € - 1,9452 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558508

Hinta-alue
4,1393 € - 1,8284 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499061

Hinta-alue
6,7952 € - 6,7952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi

10499108

Hinta-alue
11,1006 € - 11,1006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi Väritön

10499047

Hinta-alue
5,5632 € - 5,5632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499085

Hinta-alue
8,1828 € - 8,1828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499122

Hinta-alue
13,6812 € - 13,6812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499153

Hinta-alue
16,0674 € - 16,0674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499078

Hinta-alue
7,2231 € - 7,2231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi

10499115

Hinta-alue
9,9724 € - 9,9724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499146

Hinta-alue
16,1063 € - 16,1063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi

10499054

Hinta-alue
5,9263 € - 5,9263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499092

Hinta-alue
8,2217 € - 8,2217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499139

Hinta-alue
12,955 € - 12,955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 35.0 mm M12 x 1.75 Fenoli Musta

10160466

Hinta-alue
5,1603 € - 3,877 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Termoplastinen Musta

10560822

Hinta-alue
1,5313 € - 1,5313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 45.0 mm M12 Termoplastinen Musta

10168486

Hinta-alue
5,9184 € - 4,4465 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Termoplastinen Musta

10168400

Hinta-alue
2,9154 € - 2,1904 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 40.0 mm M10 Termoplastinen Musta

10168431

Hinta-alue
6,7639 € - 5,0818 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 48.0 mm M12 x 1.75 Fenoli Musta

10160398

Hinta-alue
4,9924 € - 3,9824 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090