Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4976 € - 15,6396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 27,1937 € - 30,209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 50,9656 € - 112,5996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 0,1238 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,2961 € - 0,663 € | 3000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,9935 € - 2,2249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,5936 € - 1,332 € | 2625 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,8742 € - 1,9627 € | 175 Varastossa |
|
19.1 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 1,5185 € - 3,2184 € | 6040 Varastossa |
|
M10
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,9079 € - 3,5223 € | 62665 Varastossa |
|
M4
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 1,131 € - 2,7645 € | 7092 Varastossa |
|
M6
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 2,2172 € - 3,9854 € | 18 Varastossa |
|
M10
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 118,0825 € - 247,9733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 11,3658 € - 14,182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 18,0333 € - 18,0333 € | 10 Varastossa |
|
M8
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 37,3203 € - 82,5057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 67,9638 € - 67,9638 € | 130 Varastossa |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 13,6125 € - 17,0047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 0,0653 € - 0,1464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.2 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 13,4883 € - 13,4883 € | 29 Varastossa |
|
M4
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded