Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
10285336 15,7153 € - 18,4998 € 295 Varastossa
M10
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
37,3203 € - 82,5057 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
10,8505 € - 13,5482 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
62,256 € - 130,7376 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
12,202 € - 15,2488 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
16,8962 € - 19,8701 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
39,0843 € - 86,4243 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
25,9667 € - 28,8551 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
1,27 € - 3,831 € 630 Varastossa
M6
Kiilto
Bakelite PA6 GF
Threaded
12,2593 € - 12,2593 € 222 Varastossa
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
23,2298 € - 23,2298 € 566 Varastossa
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
39,5357 € - 41,6039 € 140 Varastossa
M8
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
1,0412 € - 4,0415 € 220 Varastossa
M5
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
1,4454 € - 3,4942 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
7,2411 € - 8,9813 € 1250 Varastossa
M14
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
16,8962 € - 19,8701 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
39,0843 € - 86,4243 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
61,2818 € - 128,6918 € 80 Varastossa
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
10,715 € - 13,3974 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
  • / 9
Pallonuppi 25.0 mm M10 Alumiini Väritön

10285336

Hinta-alue
18,4998 € - 15,7153 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm M8 Alumiini Väritön

10285381

Hinta-alue
82,5057 € - 37,3203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    8301300000
Pallonuppi 16.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10285428

Hinta-alue
13,5482 € - 10,8505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    4.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10436264


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10396391

Hinta-alue
130,7376 € - 62,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 16.0 mm 4.0 mm Alumiini Väritön

10285442

Hinta-alue
15,2488 € - 12,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    4.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

10396438

Hinta-alue
19,8701 € - 16,8962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

10396452

Hinta-alue
86,4243 € - 39,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm M6 Alumiini Väritön

10285343

Hinta-alue
28,8551 € - 25,9667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 25.0 mm M6 Bakelite PA6 GF Musta

10185902

Hinta-alue
3,831 € - 1,27 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 16.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10285138

Hinta-alue
12,2593 € - 12,2593 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10285169

Hinta-alue
23,2298 € - 23,2298 €

Varastotasot
566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 32.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

10285206

Hinta-alue
41,6039 € - 39,5357 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 20.0 mm M5 Bakelite PA6 GF Musta

10333334

Hinta-alue
4,0415 € - 1,0412 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 32.0 mm M8 Bakelite PA6 GF Musta

10333372

Hinta-alue
3,4942 € - 1,4454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 50.0 mm M14 Bakelite PA6 GF Musta

10333419

Hinta-alue
8,9813 € - 7,2411 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 25.0 mm 6.0 mm Alumiini Väritön

10396421

Hinta-alue
19,8701 € - 16,8962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm 6.0 mm Alumiini Väritön

10396445

Hinta-alue
86,4243 € - 39,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285237

Hinta-alue
128,6918 € - 61,2818 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 16.0 mm M5 Alumiini Väritön

10285275

Hinta-alue
13,3974 € - 10,715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616991099