Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
2,6843 € - 6,0457 € 380 Varastossa
38.1 mm
M6/M8
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,9452 € - 4,3844 € 290 Varastossa
47.8 mm
M12
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,8284 € - 4,1393 € 350 Varastossa
47.8 mm
M12
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
0,5757 € - 1,427 € 375 Varastossa
37.3 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Threaded Stop Nut
0,8403 € - 2,0234 € 450 Varastossa
38.1 mm
M8/M10
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
0,9529 € - 2,1786 € 1350 Varastossa
31.8 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Kierteinen sisäke
0,7327 € - 1,8109 € 450 Varastossa
37.3 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
2,2038 € - 10,5426 € 905 Varastossa
M10
Kiilto
Fenoli
Threaded
2,7467 € - 5,768 € 883 Varastossa
M16
Kiilto
Fenoli
Threaded
4,5864 € - 9,6316 € 725 Varastossa
Non Threaded
Kiilto
Fenoli
Työntösovite
28,8578 € - 28,8578 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
47,9873 € - 106,0899 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
39,7557 € - 87,9086 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
61,0592 € - 128,2243 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
12,1928 € - 15,2582 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
26,5305 € - 29,4722 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
49,7225 € - 109,8532 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
5,8597 € - 7,2699 € 1282 Varastossa
M12
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
10285121 9,577 € - 11,9603 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
  • / 9
N/A 1.500 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558386

Hinta-alue
6,0457 € - 2,6843 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    35.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6/M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558515

Hinta-alue
4,3844 € - 1,9452 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558508

Hinta-alue
4,1393 € - 1,8284 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.470 in M10 x 1.5 Pysäytysmutteri

10558782

Hinta-alue
1,427 € - 0,5757 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    37.3 mm
  • Nupin korkeus
    35.6 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.500 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558416

Hinta-alue
2,0234 € - 0,8403 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    35.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8/M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Pallonuppi 1.250 in M10 x 1.5 PP Musta

10558768

Hinta-alue
2,1786 € - 0,9529 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.470 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558836

Hinta-alue
1,8109 € - 0,7327 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    37.3 mm
  • Nupin korkeus
    35.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Pallonuppi 40.0 mm M10 Fenoli Musta

10203460

Hinta-alue
10,5426 € - 2,2038 €

Varastotasot
905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 44.0 mm M16 Fenoli Musta

10246542

Hinta-alue
5,768 € - 2,7467 €

Varastotasot
883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    43.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm (DIA) Non Threaded Musta

10246566

Hinta-alue
9,6316 € - 4,5864 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 32.0 mm M10 Alumiini Väritön

10285367

Hinta-alue
28,8578 € - 28,8578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 44.0 mm M10 Alumiini Väritön

10285404

Hinta-alue
106,0899 € - 47,9873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    8301300000
Pallonuppi 20.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10633571


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 32.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10396377

Hinta-alue
87,9086 € - 39,7557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10396414

Hinta-alue
128,2243 € - 61,0592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 20.0 mm 6.0 mm Alumiini Väritön

10552490

Hinta-alue
15,2582 € - 12,1928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

10552506

Hinta-alue
29,4722 € - 26,5305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 44.0 mm 10.0 mm Alumiini Väritön

10396476

Hinta-alue
109,8532 € - 49,7225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 50.0 mm M12 Bakelite PA6 GF Musta

10333402

Hinta-alue
7,2699 € - 5,8597 €

Varastotasot
1282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 16.0 mm M5 Ruostumaton teräs Väritön

10285121

Hinta-alue
11,9603 € - 9,577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090