Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0891 € - 0,1992 € | 4400 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,2656 € - 0,5951 € | 5495 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,6968 € - 1,564 € | 5000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,061 € - 2,3777 € | 830 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,0768 € - 2,2786 € | 816 Varastossa |
|
M10
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,0638 € - 0,1428 € | 9900 Varastossa |
|
4.8 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 2,8121 € - 5,2429 € | 1070 Varastossa |
|
M8
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 1,0158 € - 3,943 € | 120 Varastossa |
|
M5
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 1,4101 € - 3,409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 7,0645 € - 8,7622 € | 1250 Varastossa |
|
M14
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 11,9603 € - 11,9603 € | 222 Varastossa |
|
M6
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 22,6632 € - 22,6632 € | 566 Varastossa |
|
M6
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 38,5714 € - 40,5891 € | 230 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 59,7871 € - 125,553 € | 80 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 10,4536 € - 13,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 11,0886 € - 13,8361 € | 9 Varastossa |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 25,3334 € - 28,1513 € | 10 Varastossa |
|
M8
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 2,8121 € - 5,3869 € | 1337 Varastossa |
|
M12
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,9008 € - 2,7245 € | 1248 Varastossa |
|
M5
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 2,5876 € - 5,2984 € | 11 Varastossa |
|
M10
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa