Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3956 € - 3,2379 € | 675 Varastossa |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8626 € - 1,9399 € | 570 Varastossa |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7337 € - 1,7166 € | 360 Varastossa |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Ei pinnoitetta
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,6482 € - 3,852 € | 275 Varastossa |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9862 € - 2,2861 € | 520 Varastossa |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,751 € - 1,8562 € | 450 Varastossa |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Keltainen sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,1524 € - 2,6601 € | 350 Varastossa |
1.880 in
47.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8742 € - 4,2428 € | 350 Varastossa |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Ei pinnoitetta
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,9938 € - 4,4941 € | 290 Varastossa |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Ei pinnoitetta
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8613 € - 2,0739 € | 450 Varastossa |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Ei pinnoitetta
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9768 € - 2,2331 € | 1350 Varastossa |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Kierteinen sisäke
|
||
| 2,7514 € - 6,1968 € | 380 Varastossa |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Ei pinnoitetta
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7279 € - 3,9916 € | 380 Varastossa |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Ei pinnoitetta
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,6349 € - 3,7125 € | 580 Varastossa |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Ei pinnoitetta
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,914 € - 4,3824 € | 350 Varastossa |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Keltainen sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0009 € - 2,2861 € | 500 Varastossa |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,082 € - 5,1172 € | 68 Varastossa |
|
M12 x 1.75
|
Ei pinnoitetta
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 2,4792 € - 2,4792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10 x 1.5
|
Ei pinnoitetta
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 3,974 € - 5,2894 € | 5 Varastossa |
|
M12 x 1.75
|
Ei pinnoitetta
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 1,5696 € - 1,5696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Ei pinnoitetta
|
Termoplastinen
|
Threaded
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa