Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0653 € - 0,1464 € | 9000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,2961 € - 0,663 € | 3433 Varastossa |
|
4.8 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,2722 € - 0,61 € | 1125 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,5936 € - 1,332 € | 1236 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 6,1465 € - 7,6481 € | 570 Varastossa |
|
M16
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 13,0362 € - 16,2726 € | 56 Varastossa |
|
M4
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 23,2298 € - 23,2298 € | 180 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 41,9186 € - 88,0291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 85,4858 € - 179,5202 € | 16 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 10,715 € - 13,3974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 15,3363 € - 18,0333 € | 80 Varastossa |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 29,5792 € - 29,5792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 0,9458 € - 2,1188 € | 1444 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,5185 € - 3,6318 € | 382 Varastossa |
|
M6
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 2,8824 € - 5,5216 € | 1207 Varastossa |
|
M12
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,9233 € - 2,7926 € | 238 Varastossa |
|
M5
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 2,6523 € - 5,4308 € | 9 Varastossa |
|
M10
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 0,8742 € - 1,9627 € | 175 Varastossa |
|
19.1 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,9079 € - 3,5223 € | 36325 Varastossa |
|
M4
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 1,131 € - 2,7645 € | 7092 Varastossa |
|
M6
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa