Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
10499115 Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ei pinnoitetta
Muovi
Threaded
1,9938 € - 4,4941 € 290 Varastossa
47.8 mm
M12
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,7279 € - 3,9916 € 380 Varastossa
41.4 mm
M8/M10
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,7811 € - 4,0474 € 325 Varastossa
47.8 mm
M10/M12
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
0,9768 € - 2,2331 € 1350 Varastossa
31.8 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Kierteinen sisäke
0,751 € - 1,8562 € 450 Varastossa
37.3 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,8742 € - 4,2428 € 350 Varastossa
47.8 mm
M12
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
0,5901 € - 1,4626 € 375 Varastossa
37.3 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Threaded Stop Nut
0,8613 € - 2,0739 € 450 Varastossa
38.1 mm
M8/M10
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
  • / 9
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499146


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499061


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi

10499108


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi

10499054


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499092


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499139


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi Väritön

10499047


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499085


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499122


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Muovi

10499078


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Muovi

10499115


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Muovi

10499153


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    8487909090
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558515

Hinta-alue
4,4941 € - 1,9938 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.630 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558423

Hinta-alue
3,9916 € - 1,7279 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    41.4 mm
  • Nupin korkeus
    38.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8/M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558454

Hinta-alue
4,0474 € - 1,7811 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10/M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Pallonuppi 1.250 in M10 x 1.5 PP Musta

10558768

Hinta-alue
2,2331 € - 0,9768 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.470 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558836

Hinta-alue
1,8562 € - 0,751 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    37.3 mm
  • Nupin korkeus
    35.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558508

Hinta-alue
4,2428 € - 1,8742 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.470 in M10 x 1.5 Pysäytysmutteri

10558782

Hinta-alue
1,4626 € - 0,5901 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    37.3 mm
  • Nupin korkeus
    35.6 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.500 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558416

Hinta-alue
2,0739 € - 0,8613 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    35.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8/M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta