Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
0,0638 € - 0,1428 € 9900 Varastossa
4.8 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Työntösovite
0,0891 € - 0,1992 € 4400 Varastossa
15.0 mm
LDPE
0,2656 € - 0,5951 € 5495 Varastossa
25.0 mm
LDPE
0,6968 € - 1,564 € 5000 Varastossa
30.0 mm
LDPE
1,061 € - 2,3777 € 830 Varastossa
36.0 mm
LDPE
1,0768 € - 2,2786 € 1961 Varastossa
M10
Kiilto
Fenoli
Threaded
2,8121 € - 5,2429 € 1090 Varastossa
M8
Kiilto
Fenoli
Threaded
1,0158 € - 3,943 € 120 Varastossa
M5
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
1,4101 € - 3,409 € 183 Varastossa
M8
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
7,0645 € - 8,7622 € 1250 Varastossa
M14
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
11,9603 € - 11,9603 € 222 Varastossa
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
22,6632 € - 22,6632 € 566 Varastossa
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
38,5714 € - 40,5891 € 260 Varastossa
M8
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
59,7871 € - 125,553 € 80 Varastossa
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
0,9227 € - 2,0672 € 1796 Varastossa
36.0 mm
LDPE
1,4815 € - 3,5432 € 402 Varastossa
M6
Kiilto
Fenoli
Threaded
2,8121 € - 5,3869 € 1357 Varastossa
M12
Kiilto
Fenoli
Threaded
0,9008 € - 2,7245 € 1248 Varastossa
M5
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
2,5876 € - 5,2984 € 10 Varastossa
M10
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
5,9966 € - 7,4616 € 570 Varastossa
M16
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
  • / 9
Pallonuppi 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Musta

10099094

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0638 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 15.0 mm (DIA) Musta

10099155

Hinta-alue
0,1992 € - 0,0891 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm (DIA) Musta

10101537

Hinta-alue
0,5951 € - 0,2656 €

Varastotasot
5495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 30.0 mm (DIA) Musta

10101940

Hinta-alue
1,564 € - 0,6968 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 36.0 mm (DIA) Musta

10102091

Hinta-alue
2,3777 € - 1,061 €

Varastotasot
830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm M10 Fenoli Musta

10252253

Hinta-alue
2,2786 € - 1,0768 €

Varastotasot
1961 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 40.0 mm M8 Fenoli Musta

10252291

Hinta-alue
5,2429 € - 2,8121 €

Varastotasot
1090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 20.0 mm M5 Bakelite PA6 GF Musta

10333334

Hinta-alue
3,943 € - 1,0158 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 32.0 mm M8 Bakelite PA6 GF Musta

10333372

Hinta-alue
3,409 € - 1,4101 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 50.0 mm M14 Bakelite PA6 GF Musta

10333419

Hinta-alue
8,7622 € - 7,0645 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 16.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10285138

Hinta-alue
11,9603 € - 11,9603 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10285169

Hinta-alue
22,6632 € - 22,6632 €

Varastotasot
566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 32.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

10285206

Hinta-alue
40,5891 € - 38,5714 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285237

Hinta-alue
125,553 € - 59,7871 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 36.0 mm (DIA) Musta

10102107

Hinta-alue
2,0672 € - 0,9227 €

Varastotasot
1796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 32.0 mm M6 Fenoli Musta

10252260

Hinta-alue
3,5432 € - 1,4815 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 40.0 mm M12 Fenoli Musta

10252307

Hinta-alue
5,3869 € - 2,8121 €

Varastotasot
1357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 20.0 mm M5 Bakelite PA6 GF Musta

10333341

Hinta-alue
2,7245 € - 0,9008 €

Varastotasot
1248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 40.0 mm M10 Bakelite PA6 GF Musta

10333389

Hinta-alue
5,2984 € - 2,5876 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    37.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 50.0 mm M16 Bakelite PA6 GF Musta

10333426

Hinta-alue
7,4616 € - 5,9966 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790