Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| 10499115 | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Ei pinnoitetta
|
Muovi
|
Threaded
|
|||
| 1,9938 € - 4,4941 € | 290 Varastossa |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Ei pinnoitetta
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7279 € - 3,9916 € | 380 Varastossa |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Ei pinnoitetta
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7811 € - 4,0474 € | 325 Varastossa |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Ei pinnoitetta
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9768 € - 2,2331 € | 1350 Varastossa |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Kierteinen sisäke
|
||
| 0,751 € - 1,8562 € | 450 Varastossa |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Keltainen sinkki
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8742 € - 4,2428 € | 350 Varastossa |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Ei pinnoitetta
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,5901 € - 1,4626 € | 375 Varastossa |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Kirkas sinkki
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 0,8613 € - 2,0739 € | 450 Varastossa |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Ei pinnoitetta
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa