Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
0,8529 € - 1,9148 € 175 Varastossa
19.1 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Työntösovite
49,7225 € - 109,8532 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
1,4815 € - 3,1399 € 5960 Varastossa
M10
Kiilto
Fenoli
Threaded
2,1631 € - 3,8882 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
13,1593 € - 13,1593 € 29 Varastossa
M4
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
12,408 € - 15,4885 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
59,4801 € - 124,9082 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
115,2024 € - 241,9252 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
11,0886 € - 13,8361 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
0,0638 € - 0,1428 € 9300 Varastossa
3.2 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Työntösovite
60,7375 € - 127,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
11,9044 € - 14,8769 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
61,0592 € - 128,2243 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
16,4841 € - 19,3855 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
26,5305 € - 29,4722 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
25,3334 € - 28,1513 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
0,8858 € - 3,4364 € 36325 Varastossa
M4
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
1,1035 € - 2,6971 € 7172 Varastossa
M6
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
22,9703 € - 22,9703 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
13,2805 € - 16,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
  • / 9
Pallonuppi 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Musta

10102114

Hinta-alue
1,9148 € - 0,8529 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    19.1 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 44.0 mm 10.0 mm Alumiini Väritön

10396476

Hinta-alue
109,8532 € - 49,7225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm M10 Fenoli Musta

10252277

Hinta-alue
3,1399 € - 1,4815 €

Varastotasot
5960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 40.0 mm M10 Bakelite PA6 GF Musta

10333396

Hinta-alue
3,8882 € - 2,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    37.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 16.0 mm M4 Ruostumaton teräs Väritön

10285114

Hinta-alue
13,1593 € - 13,1593 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 20.0 mm M5 Ruostumaton teräs Väritön

10436226

Hinta-alue
15,4885 € - 12,408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

10396346

Hinta-alue
124,9082 € - 59,4801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 50.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285251

Hinta-alue
241,9252 € - 115,2024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 20.0 mm M4 Alumiini Väritön

10396353

Hinta-alue
13,8361 € - 11,0886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Musta

10099070

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0638 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3.2 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 38.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10396391

Hinta-alue
127,5488 € - 60,7375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 16.0 mm 4.0 mm Alumiini Väritön

10285442

Hinta-alue
14,8769 € - 11,9044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    4.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10396414

Hinta-alue
128,2243 € - 61,0592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

10396438

Hinta-alue
19,3855 € - 16,4841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

10552506

Hinta-alue
29,4722 € - 26,5305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm M6 Alumiini Väritön

10285343

Hinta-alue
28,1513 € - 25,3334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 16.0 mm M4 Bakelite PA6 GF Musta

10333310

Hinta-alue
3,4364 € - 0,8858 €

Varastotasot
36325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 25.0 mm M6 Bakelite PA6 GF Musta

10333358

Hinta-alue
2,6971 € - 1,1035 €

Varastotasot
7172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    22.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 25.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285183

Hinta-alue
22,9703 € - 22,9703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 20.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10641156

Hinta-alue
16,59 € - 13,2805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890