Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8529 € - 1,9148 € | 175 Varastossa |
|
19.1 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 49,7225 € - 109,8532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 1,4815 € - 3,1399 € | 5960 Varastossa |
|
M10
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 2,1631 € - 3,8882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 13,1593 € - 13,1593 € | 29 Varastossa |
|
M4
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 12,408 € - 15,4885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 59,4801 € - 124,9082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 115,2024 € - 241,9252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 11,0886 € - 13,8361 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 0,0638 € - 0,1428 € | 9300 Varastossa |
|
3.2 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 60,7375 € - 127,5488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 11,9044 € - 14,8769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 61,0592 € - 128,2243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 16,4841 € - 19,3855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 26,5305 € - 29,4722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 25,3334 € - 28,1513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 0,8858 € - 3,4364 € | 36325 Varastossa |
|
M4
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 1,1035 € - 2,6971 € | 7172 Varastossa |
|
M6
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 22,9703 € - 22,9703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 13,2805 € - 16,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa