Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,7375 € - 127,5488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 11,9044 € - 14,8769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 16,4841 € - 19,3855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 38,131 € - 84,3163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 25,3334 € - 28,1513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 16,4841 € - 19,3855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 38,131 € - 84,3163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 1,239 € - 3,7376 € | 1450 Varastossa |
|
M6
|
Kiilto
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 84,6728 € - 177,813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 0,0638 € - 0,1428 € | 9000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,2888 € - 0,6469 € | 3433 Varastossa |
|
4.8 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 38,5714 € - 40,5891 € | 240 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 59,7871 € - 125,553 € | 80 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 10,4536 € - 13,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 11,0886 € - 13,8361 € | 9 Varastossa |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 25,3334 € - 28,1513 € | 10 Varastossa |
|
M8
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 36,851 € - 81,4491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 10,5859 € - 13,2178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
|||
| 60,7375 € - 127,5488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa