Valikko Haku

Palkeet 32.0 30.5 65.0 Kumi

Tämä yksittäisten yleispätevien nivelten palje on suunniteltu suojaamaan näitä voimansiirtoniveliä ja tiivistämään ne. Toimii esteenä suojaten niveltä lialta, pölyltä ja kosteudelta, jotka saattavat aiheuttaa ennenaikaista kulumista ja vaurioita. Voidaan rasvata kitkan parantamiseksi.
Essentra tuotenumero:

20179878

Valmistajan tuotenumero:

20179878

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 13,3558 €
10 - 19 12,0233 €
20 - 39 11,357 €
40 + 10,0143 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,36 €

1 x 13,3558 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Bellow Type Single universal joint
Sopii o.d:n liitokseen 32.0
d1 30.5
d2 56.0
l1 65.0
Materiaali Kumi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä