Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.
To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.
These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.
Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.
Series Code :SR2318
Sarjanumero: SR2318
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kiinteän paneeliaukon halkaisijat | Väri | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1371 € - 0,1657 € | 1606 Varastossa |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Musta
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 953 Varastossa |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Valkoinen
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 15600 Varastossa |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,0958 € - 0,0958 € | 34665 Varastossa |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Valkoinen
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 28950 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 1882 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,145 € - 0,2722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,0883 € - 0,1291 € | 26470 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 93286 Varastossa |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 60357 Varastossa |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 2947 Varastossa |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Valkoinen
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,0794 € - 0,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 2806 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,0883 € - 0,1291 € | 11821 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 2395 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Easy Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 2986 Varastossa |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 13123 Varastossa |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Musta
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Valkoinen
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 9081 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Easy Grip -mäntä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa