Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.
Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1319 € - 0,1824 € | 7500 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,195 € - 0,2708 € | 750 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 92500 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 193 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | 3545 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 999 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 391 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,195 € - 0,2708 € | 29 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 997 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1824 € - 0,2217 € | 1393 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa