Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.
Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1319 € - 0,1824 € | 1210 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | 3545 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 127250 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 2414 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 71750 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 997 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,195 € - 0,2708 € | 29 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 499 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 391 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,195 € - 0,2708 € | 4000 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1824 € - 0,2217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm