Valikko Haku

Painoniitit - uros/naaras

Varastossa

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Sarjanumero: SR1990

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Urospuolisen klipsin varren pituus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Yhteensopivat aukon halkaisijat Naaraspuolisen aluslevyn kannan pituus Osta
0,141 € - 0,141 € 33996 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
0,124 € - 0,1547 € 2610 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1298 € - 0,1298 € 17314 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1314 € - 0,1642 € 998 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1437 € - 0,1793 € 1402 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1226 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpinäkyvä
LDPE;PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1352 € - 0,1697 € 10380 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1152 € - 0,1437 € 4872 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,2094 € - 0,2094 € 2000 Varastossa
Valkoinen
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2094 € - 0,2094 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1971 € - 0,1971 € 3000 Varastossa
Musta
LDPE
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,193 € - 0,2135 € 50987 Varastossa
Valkoinen
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1156 € - 0,1451 € 12035 Varastossa
Musta
LDPE
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2245 € - 0,2245 € 19659 Varastossa
Valkoinen
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1329 € - 0,1329 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE;PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1971 € - 0,2464 € 104 Varastossa
Musta
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1848 € - 0,2313 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1697 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,156 € - 0,1971 € 24406 Varastossa
Valkoinen
LDPE
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
10309414 0,1329 € - 0,1329 € 1500 Varastossa
Musta
LDPE
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
  • / 2
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Hinta-alue
0,141 € - 0,141 €

Varastotasot
33996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    22.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    1.0 - 5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309438

Hinta-alue
0,1547 € - 0,124 €

Varastotasot
2610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 18.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309407

Hinta-alue
0,1298 € - 0,1298 €

Varastotasot
17314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    15.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309490

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1314 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 30.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309513

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1437 €

Varastotasot
1402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 46.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 22.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309599

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1352 €

Varastotasot
10380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 40.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309544

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1152 €

Varastotasot
4872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 10.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 22.0 mm (PT)

10309582

Hinta-alue
0,2094 € - 0,2094 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 22.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 22.0 mm (PT)

10309575

Hinta-alue
0,2094 € - 0,2094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 22.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 10.0 mm (PT)

10106822

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1971 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 10.0 mm
  • Naaraspuolisen aluslevyn pään korkeus
    3 mm
N/A Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 5.0 mm (PT)

10382400

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
50987 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 5.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 16.0 mm (PT)

10309476

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1156 €

Varastotasot
12035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    22 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 30.0 mm (PT)

10106815

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2245 €

Varastotasot
19659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 30.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309421

Hinta-alue
0,1329 € - 0,1329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    15 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 46.0 mm (PT)

10309520

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1971 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 46.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 40.0 mm (PT)

10309612

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 40.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 18.0 mm (PT)

10309452

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 18.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Hinta-alue
0,1971 € - 0,156 €

Varastotasot
24406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 10.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike (HD) 8.0 mm (PT)

10309414

Hinta-alue
0,1329 € - 0,1329 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    15 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm