Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.
The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.
Series Code :SR1990
Sarjanumero: SR1990
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Urospuolisen klipsin varren pituus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Naaraspuolisen aluslevyn kannan pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1152 € - 0,1437 € | 4872 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1547 € | 2610 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1226 € - 0,1533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,141 € - 0,141 € | 33996 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2094 € | 2000 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,1793 € | 1402 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1697 € | 8380 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1298 € | 22634 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1971 € - 0,1971 € | 3000 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,2245 € | 19659 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2464 € | 104 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2135 € | 50987 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10309414 | 0,1329 € - 0,1329 € | 1500 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
| 0,1848 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,1451 € | 14420 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1156 € - 0,1451 € | 12035 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1793 € - 0,2245 € | 90000 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa