Valikko Haku

N/A Painoniitti (HD) 4.2 mm (PT)

Uros- ja naaraspuolinen (kaksiosainen) painoklipsi. Uros- ja naaraspuoliset osat napsahtavat yhteen muodostaen yhden kiinnitysratkaisun. Ne on vaikea irrottaa vahingoittamatta niitä.
Essentra tuotenumero:

10309353

Valmistajan tuotenumero:

8201040008VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3957 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

395,70 €

1000 x 0,3957 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuus 4.2 mm
Kannan läpimitta 10 mm
Kannan korkeus 0.8 mm
Niitin kiinnikkeen malli Yhteen napsautettava
Niittityyppi Painoniitti
Niitin kannan muoto Risti
Väri Valkoinen
Koko materiaali Nailon 6/6
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä