Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
303 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,0676 € - 0,0835 € 2886 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
11.4 mm
12.7 mm
Type 2
0,0741 € - 0,0915 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Musta
Nailon 6/6
12.8 mm
3 - 10.2 mm
2
0,0617 € - 0,0762 € 898 Varastossa
4.7 mm
Musta
Nailon 6/6
11.1 mm
3.2 - 9.3 mm
2
0,1418 € - 0,1751 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
Musta
Nailon 6/6
15.9 mm
2.1 - 12.7 mm
2
0,0679 € - 0,0839 € 1000 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
12.1 mm
15.9 mm
Type 2
0,1932 € - 0,2295 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
Nailon 6/6
15.7 mm
2.1 - 257.2 mm
2
0,1158 € - 0,143 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
25.4 mm
1.6 - 12.7 mm
0,2438 € - 0,301 € 4986 Varastossa
9.5 mm
Musta
Nailon 6/6
25.4 mm
1.6 - 25.4 mm
Type 2
0,107 € - 0,1295 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Musta
Nailon 6/6
11.2 mm
1.6 - 10.0 mm
Type 2
0,0325 € - 0,0402 € 1000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.7 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0622 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
12.7 mm
1.6 - 15.9 mm
0,0797 € - 0,0984 € 10698 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
17.8 mm
1.6 - 22.2 mm
0,1231 € - 0,1519 € 241 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
17.8 mm
1.6 - 44.5 mm
0,1086 € - 0,134 € 1841 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
20 mm
1.6 - 12.7 mm
0,0324 € - 0,04 € 1643 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0721 € - 0,089 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
17.8 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0322 € - 0,0398 € 7491 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
0,0625 € - 0,0772 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
12.7 mm
1.6 - 19.1 mm
0,0324 € - 0,04 € 900 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,0327 € - 0,0404 € 27347 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
  • / 16
Painoniitti 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10366196

Hinta-alue
0,0835 € - 0,0676 €

Varastotasot
2886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    11.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.2 - 5.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 mm
Painoniitti 6.4 mm 0.120 in 0.400 in Nailon 6/6 Musta

10365984

Hinta-alue
0,0915 € - 0,0741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16 mm
  • Kannan läpimitta
    12.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3 - 10.2 mm
Painoniitti 4.7 mm 3.2 mm 9.3 mm Nailon 6/6 Musta

10365908

Hinta-alue
0,0762 € - 0,0617 €

Varastotasot
898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 - 9.3 mm
Painoniitti 7.1 mm 2.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10366028

Hinta-alue
0,1751 € - 0,1418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.6 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.1 - 12.7 mm
Painoniitti 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10366158

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0679 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.2 - 5.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    15.9 mm
Painoniitti 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Nailon 6/6 Musta

10366059

Hinta-alue
0,2295 € - 0,1932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    38.3 mm
  • Kannan läpimitta
    15.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.9 - 7.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.1 - 257.2 mm
Painoniitti 1.6 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10224885

Hinta-alue
0,143 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 12.7 mm
Painoniitti 9.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Musta

10224892

Hinta-alue
0,301 € - 0,2438 €

Varastotasot
4986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    30.4 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 25.4 mm
Painoniitti 4.0 mm 1.6 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10223963

Hinta-alue
0,1295 € - 0,107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.2 mm
  • Kannan läpimitta
    11.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 10.0 mm
Painoniitti 1.6 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Musta

10224472

Hinta-alue
0,0402 € - 0,0325 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 9.5 mm
Painoniitti 1.6 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Musta

10224519

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 15.9 mm
Painoniitti 1.6 mm 22.2 mm Nailon 6/6 Musta

10224595

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0797 €

Varastotasot
10698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    25.5 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 22.2 mm
Painoniitti 1.6 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Musta

10224632

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1231 €

Varastotasot
241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    47.8 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 44.5 mm
Painoniitti 1.6 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10224670

Hinta-alue
0,134 € - 0,1086 €

Varastotasot
1841 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    20 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 12.7 mm
Painoniitti 1.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Musta

10224489

Hinta-alue
0,04 € - 0,0324 €

Varastotasot
1643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 6.4 mm
Painoniitti 1.6 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Musta

10224557

Hinta-alue
0,089 € - 0,0721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.9 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 9.5 mm
Painoniitti 1.6 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Musta

10224458

Hinta-alue
0,0398 € - 0,0322 €

Varastotasot
7491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Painoniitti 1.6 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Musta

10224526

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 19.1 mm
Painoniitti 1.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Musta

10224465

Hinta-alue
0,04 € - 0,0324 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 6.4 mm
Painoniitti 1.6 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Musta

10224496

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0327 €

Varastotasot
27347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 9.5 mm