Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,0633 € - 0,0781 € 993 Varastossa
4.7 mm
Musta
Nailon
12.5 mm
13 mm
17.3 mm
0,1121 € - 0,1385 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
Musta
Nailon
17.7 mm
19.6 mm
24.8 mm
0,07 € - 0,0864 € 12000 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon
12.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,0708 € - 0,0874 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,07 € - 0,0864 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
19.1 mm
19.1 mm
8000 Varastossa
7.2 mm
Väritön
Nailon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,0696 € - 0,0859 € 880 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
0,0693 € - 0,0856 € 891 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0633 € - 0,0781 € 898 Varastossa
4.7 mm
Musta
Nailon
11.1 mm
9.3 mm
16.3 mm
0,1039 € - 0,1282 € 864 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
18.3 mm
5.5 mm
10.8 mm
0,1031 € - 0,1273 € 19999 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
17.8 mm
7.6 mm
11.9 mm
0,0693 € - 0,0856 € 2886 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon
11.4 mm
12.7 mm
0,0542 € - 0,0669 € 16924 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
9.5 mm
9.3 mm
12.7 mm
0,0777 € - 0,096 € 2964 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
12.6 mm
13.6 mm
19.9 mm
0,0641 € - 0,0791 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Musta
Nailon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,0759 € - 0,0938 € 1994 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
12.8 mm
10.2 mm
16 mm
0,0693 € - 0,0856 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
Nailon
12.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,198 € - 0,2352 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
Nailon
15.7 mm
257.2 mm
38.3 mm
0,0957 € - 0,1182 € 48 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon
12.1 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,1031 € - 0,1273 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Musta
Nailon
9.1 mm
5.9 mm
11 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Musta

10365922

Hinta-alue
0,0781 € - 0,0633 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    13 mm
Painoniitti Nailon Musta

10366042

Hinta-alue
0,1385 € - 0,1121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    24.8 mm
  • Kannan läpimitta
    17.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    4.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.6 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366165

Hinta-alue
0,0864 € - 0,07 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.1 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366127

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    25.4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    25.4 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366110

Hinta-alue
0,0864 € - 0,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.1 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10606612


Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.2 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366103

Hinta-alue
0,0859 € - 0,0696 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.9 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366097

Hinta-alue
0,0856 € - 0,0693 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10365908

Hinta-alue
0,0781 € - 0,0633 €

Varastotasot
898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    9.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10365953

Hinta-alue
0,1282 € - 0,1039 €

Varastotasot
864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.8 mm
  • Kannan läpimitta
    18.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    5.5 mm
Painoniitti Nailon Musta

10365977

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1031 €

Varastotasot
19999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.9 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.6 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366196

Hinta-alue
0,0856 € - 0,0693 €

Varastotasot
2886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti Nailon Musta

10365861

Hinta-alue
0,0669 € - 0,0542 €

Varastotasot
16924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    9.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10366004

Hinta-alue
0,096 € - 0,0777 €

Varastotasot
2964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    13.6 mm
Painoniitti Nailon Musta

10365946

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.7 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10365984

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0759 €

Varastotasot
1994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16 mm
  • Kannan läpimitta
    12.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366141

Hinta-alue
0,0856 € - 0,0693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10366059

Hinta-alue
0,2352 € - 0,198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    38.3 mm
  • Kannan läpimitta
    15.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    257.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366172

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0957 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    25.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    25.4 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10365816

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    5.9 mm