Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,202 € - 0,369 € 1568 Varastossa
5.9 mm
Musta
Nailon
17 mm
10.0 mm
15 mm
0,2161 € - 0,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
6 mm
Musta
Nailon
13 mm
10.0 mm
18 mm
0,1201 € - 0,1669 € 26069 Varastossa
5.8 mm
Musta
Nailon
16 mm
15.0 mm
19 mm
0,2427 € - 0,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
Musta
Nailon
13 mm
9.0 mm
13.5 mm
0,6329 € - 0,9949 € Kysy toimitusaikaa täältä
7 mm
Musta
Nailon
31.8 mm
23.4 mm
30.2 mm
0,2063 € - 0,376 € 3500 Varastossa
4.8 mm
Väritön
Nailon
11 mm
8.0 mm
12.2 mm
0,4911 € - 0,7718 € 6700 Varastossa
10 mm
Musta
Nailon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
0,3564 € - 0,5795 € 1222 Varastossa
6 mm
Väritön
Nailon
17.8 mm
20.3 mm
26.9 mm
0,2792 € - 0,4532 € 7766 Varastossa
5 mm
Väritön
Nailon
16 mm
6.0 mm
11 mm
0,181 € - 0,3297 € 36709 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
13 mm
15.0 mm
20 mm
0,282 € - 0,4574 € 6395 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
0,1992 € - 0,3634 € 167785 Varastossa
3.3 mm
Väritön
Nailon
10 mm
4.5 mm
8 mm
0,1838 € - 0,3367 € 40007 Varastossa
4.1 mm
Väritön
Nailon
12 mm
10.0 mm
15 mm
0,1768 € - 0,3227 € 28887 Varastossa
5.9 mm
Väritön
Nailon
17 mm
5.5 mm
11 mm
0,1768 € - 0,3227 € 10305 Varastossa
5.9 mm
Musta
Nailon
17 mm
5.5 mm
11 mm
0,6399 € - 1,0089 € 606 Varastossa
7 mm
Musta
Nailon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
0,1146 € - 0,1585 € 46914 Varastossa
5.8 mm
Musta
Nailon
14.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
0,1355 € - 0,1754 € 7448 Varastossa
7.0 mm
Musta
Nailon
18 mm
19.0 mm
23 mm
0,2469 € - 0,4027 € 90 Varastossa
5.5 mm
Väritön
Nailon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,1782 € - 0,3255 € 12920 Varastossa
4.1 mm
Väritön
Nailon
12 mm
2.5 mm
6 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Musta

10091814

Hinta-alue
0,369 € - 0,202 €

Varastotasot
1568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    17 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    5.9 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217771

Hinta-alue
0,3943 € - 0,2161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18 mm
  • Kannan läpimitta
    13 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10119389

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1201 €

Varastotasot
26069 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10091852

Hinta-alue
0,3943 € - 0,2427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.5 mm
  • Kannan läpimitta
    13 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    9.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.8 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217931

Hinta-alue
0,9949 € - 0,6329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    30.2 mm
  • Kannan läpimitta
    31.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    13.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    23.4 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    7.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218013

Hinta-alue
0,376 € - 0,2063 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.2 mm
  • Kannan läpimitta
    11 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
Painoniitti Nailon Musta

10218228

Hinta-alue
0,7718 € - 0,4911 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.8 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.4 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    10.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218150

Hinta-alue
0,5795 € - 0,3564 €

Varastotasot
1222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    26.9 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    20.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217696

Hinta-alue
0,4532 € - 0,2792 €

Varastotasot
7766 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    5.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10091753

Hinta-alue
0,3297 € - 0,181 €

Varastotasot
36709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20 mm
  • Kannan läpimitta
    13 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217832

Hinta-alue
0,4574 € - 0,282 €

Varastotasot
6395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    38.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    26.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.4 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10091654

Hinta-alue
0,3634 € - 0,1992 €

Varastotasot
167785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    10 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    3.3 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10091708

Hinta-alue
0,3367 € - 0,1838 €

Varastotasot
40007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.1 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10091784

Hinta-alue
0,3227 € - 0,1768 €

Varastotasot
28887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    17 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    5.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    5.9 mm
Painoniitti Nailon Musta

10091791

Hinta-alue
0,3227 € - 0,1768 €

Varastotasot
10305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    17 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    5.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    5.9 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217894

Hinta-alue
1,0089 € - 0,6399 €

Varastotasot
606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    33.3 mm
  • Kannan läpimitta
    15.2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    22.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    7.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10119365

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1146 €

Varastotasot
46914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    11.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10119402

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1355 €

Varastotasot
7448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23 mm
  • Kannan läpimitta
    18 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218051

Hinta-alue
0,4027 € - 0,2469 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.7 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.2 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    5.5 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10091661

Hinta-alue
0,3255 € - 0,1782 €

Varastotasot
12920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.1 mm