Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1146 € - 0,1415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 1961 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 1000 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1587 € | 11000 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,1995 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,1425 € | 100 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 3000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 282077 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,1176 € - 0,1452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1313 € | 22026 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.036 in
26.3 mm
|
||
| 0,2119 € - 0,2616 € | 1459 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.870 in
22.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.930 in
49 mm
|
||
| 0,1187 € - 0,1466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.203 in
5.2 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1457 € | 4000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0639 € | 1000 Varastossa |
0.281 in
7.15 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1028 € | 7000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.120 in
28.4 mm