Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,1529 € - 0,2792 € 6138 Varastossa
3.3 mm
Musta
Nailon
6 mm
15.0 mm
18 mm
0,1908 € - 0,348 € 4342 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
13 mm
27.0 mm
32 mm
0,0926 € - 0,1824 € 15400 Varastossa
5.0 mm
Musta
Nailon
11.0 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,0475 € - 0,0586 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
23.6 mm
9.5 mm
0,0881 € - 0,1088 € 2000 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
19.1 mm
22.2 mm
31.8 mm
0,1031 € - 0,1273 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
Musta
Nailon
9.1 mm
6.4 mm
10.8 mm
0,07 € - 0,0864 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
Nailon
11.4 mm
19.1 mm
0,0449 € - 0,0555 € 4 Varastossa
4.9 mm
Musta
Nailon
11.1 mm
5.3 mm
11.1 mm
0,0378 € - 0,0467 € 6124 Varastossa
6.6 mm
Musta
Nailon
15.5 mm
4.7 mm
9.9 mm
0,1107 € - 0,1366 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Musta
Nailon
11.2 mm
8.4 mm
11.9 mm
0,0708 € - 0,0874 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
Nailon
11.4 mm
25.4 mm
0,0696 € - 0,0859 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
Nailon
11.4 mm
15.9 mm
0,195 € - 0,3578 € 20933 Varastossa
3.0 mm
Väritön
Nailon
5.4 mm
16.5 mm
18.5 mm
0,1473 € - 0,268 € 10456 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
11.0 mm
13.0 mm
17.3 mm
0,4294 € - 0,6988 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Musta
Nailon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,3129 € - 0,5065 € 2439 Varastossa
8.0 mm
Väritön
Nailon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
0,07 € - 0,0864 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,0696 € - 0,0859 € 880 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
8000 Varastossa
7.2 mm
Väritön
Nailon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,0693 € - 0,0856 € 891 Varastossa
5.2 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Musta

10091647

Hinta-alue
0,2792 € - 0,1529 €

Varastotasot
6138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18 mm
  • Kannan läpimitta
    6 mm
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10091777

Hinta-alue
0,348 € - 0,1908 €

Varastotasot
4342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    32 mm
  • Kannan läpimitta
    13 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    27.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217726

Hinta-alue
0,1824 € - 0,0926 €

Varastotasot
15400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366080

Hinta-alue
0,0586 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    23.6 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10366554

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0881 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    31.8 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    22.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10365823

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.8 mm
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366219

Hinta-alue
0,0864 € - 0,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.1 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti Nailon Musta

10366530

Hinta-alue
0,0555 € - 0,0449 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    5.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10366547

Hinta-alue
0,0467 € - 0,0378 €

Varastotasot
6124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    15.5 mm
  • Kannan korkeus
    3 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10365854

Hinta-alue
0,1366 € - 0,1107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.9 mm
  • Kannan läpimitta
    11.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.4 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366226

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    25.4 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti Nailon Väritön

10366202

Hinta-alue
0,0859 € - 0,0696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.9 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti Nailon Väritön

10217597

Hinta-alue
0,3578 € - 0,195 €

Varastotasot
20933 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    4.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    16.5 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    3.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10218006

Hinta-alue
0,268 € - 0,1473 €

Varastotasot
10456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    13.0 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    4.8 mm
Painoniitti Nailon Musta

10218181

Hinta-alue
0,6988 € - 0,4294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.2 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.0 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    7.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217948

Hinta-alue
0,5065 € - 0,3129 €

Varastotasot
2439 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    8.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366110

Hinta-alue
0,0864 € - 0,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.1 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366103

Hinta-alue
0,0859 € - 0,0696 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.9 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10606612


Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.2 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10366097

Hinta-alue
0,0856 € - 0,0693 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.2 mm