Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
303 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,1766 € - 0,1861 € 20140 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
2
0,3737 € - 0,3737 € 746 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
0,2259 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
15.7 mm
2.0 - 10.0 mm
0,1413 € - 0,1744 € 1137 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,5339 € - 0,5339 € 3888 Varastossa
7.0 mm
Kirkas
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,2081 € - 0,2546 € 3000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
0,3436 € - 0,3669 € 3104 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
0,2163 € - 0,2642 € 173 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
0,1971 € - 0,2395 € 81 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
11.0 mm
3.2 - 12.1 mm
0,2286 € - 0,2806 € 2995 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
0,1228 € - 0,1517 € 6000 Varastossa
3.5 mm
Musta
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,282 € - 0,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kirkas
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
0,1506 € - 0,2738 € 26356 Varastossa
3.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,3806 € - 0,6174 € 1825 Varastossa
7.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,4778 € - 0,7502 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,2313 € - 0,2806 € 1000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8 mm
6.9 - 14.2 mm
0,1985 € - 0,3628 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
0,2149 € - 0,2615 € 7062 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
0,8789 € - 1,547 € 619 Varastossa
5.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
19 mm
1.5 - 12.2 mm
Type 2
0,2573 € - 0,4162 € 8100 Varastossa
3.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
  • / 16
Painoniitti 0.6 mm 9.2 mm Nailon 6/6 Musta

10102725

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
20140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.6 - 9.2 mm
Painoniitti 2.4 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10102763

Hinta-alue
0,3737 € - 0,3737 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.6 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 12.7 mm
Painoniitti 2.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10000724

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.1 mm
  • Kannan läpimitta
    15.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 10.0 mm
Kuusipuuniitti 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nailon Väritön

10016596

Hinta-alue
0,1744 € - 0,1413 €

Varastotasot
1137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.9 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Kirkas

10278994

Hinta-alue
0,5339 € - 0,5339 €

Varastotasot
3888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    34.8 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 25.0 mm
Painoniitti 13.3 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Musta

10149355

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    27.6 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.78 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.3 - 21.0 mm
Painoniitti 14.6 mm 38.7 mm Nailon 6/6 Musta

10149287

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3436 €

Varastotasot
3104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    45.3 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.59 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    14.6 - 38.7 mm
Painoniitti 8.3 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Musta

10149348

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2163 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.78 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.3 - 15.9 mm
Painoniitti 3.2 mm 12.1 mm Nailon 6/6 Musta

10149300

Hinta-alue
0,2395 € - 0,1971 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.5 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.78 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 - 12.1 mm
Painoniitti 0.9 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Musta

10149331

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
2995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.1 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.78 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.9 - 8.5 mm
Kuusipuuniitti 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Nailon Musta

10016626

Hinta-alue
0,1517 € - 0,1228 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.2 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 - 3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.9 mm
Painoniitti 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Kirkas

10278956

Hinta-alue
0,282 € - 0,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.5 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.3 - 8.9 mm
Painoniitti 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10217559

Hinta-alue
0,2738 € - 0,1506 €

Varastotasot
26356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.3 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10217849

Hinta-alue
0,6174 € - 0,3806 €

Varastotasot
1825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.9 mm
  • Kannan läpimitta
    23.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.3 - 11.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10217900

Hinta-alue
0,7502 € - 0,4778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    32 mm
  • Kannan läpimitta
    19.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.3 - 22.9 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 6.9 mm 14.2 mm Nailon 6/6 Musta

10164587

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2313 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.9 - 14.2 mm
Painoniitti 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10217672

Hinta-alue
0,3628 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 10.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 2.1 mm 4.3 mm Nailon 6/6 Musta

10164501

Hinta-alue
0,2615 € - 0,2149 €

Varastotasot
7062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.1 - 4.3 mm
Painoniitti 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10217733

Hinta-alue
1,547 € - 0,8789 €

Varastotasot
619 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.8 mm
  • Kannan läpimitta
    19 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 12.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10217573

Hinta-alue
0,4162 € - 0,2573 €

Varastotasot
8100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 12.0 mm
  • Väri
    Väritön