10171752
SLPA125-750-01
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2846 € |
5000 - 9999 | 0,2639 € |
10000 + | 0,2487 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 0.157 in |
---|---|
Ankkurin pituus | 4.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.752 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 19.1 mm |
Kannan läpimitta | 0.205 in |
Kannan läpimitta | 5.2 mm |
Kannan korkeus | 0.047 in |
Kannan korkeus | 1.2 mm |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Niitin kannan muoto | Risti |
Niittityyppi | Napsauttamalla lukittavat tapit |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa