Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,0966 € - 0,1027 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1056 € - 0,1056 € 16067 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1724 € - 0,1896 € 29607 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2609 € - 0,2719 € 21000 Varastossa
Musta
Nailon 6
24.0 mm
0,0817 € - 0,0817 € 13313 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5108 € - 0,5472 € 28367 Varastossa
Musta
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0864 € - 0,0864 € 59598 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0909 € - 0,0909 € 23000 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10172766 0,0576 € - 0,0576 € 264919 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,086 € - 0,086 € 11309 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0864 € - 0,0864 € 8800 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10172865 0,0831 € - 0,0884 € 4000 Varastossa
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1334 € - 0,1334 € 1180 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0886 € - 0,0943 € 3000 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0855 € - 0,0909 € 375 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0787 € - 0,0787 € 812554 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1027 € - 0,1092 € 59486 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0768 € - 0,0817 € 37410 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0768 € - 0,0817 € 135711 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
10173060 0,1013 € - 0,1013 € 139311 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • / 8
N/A Musta 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172469

Hinta-alue
0,1027 € - 0,0966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.4 mm
  • Tapin pituus
    2.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Valkoinen 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10172537

Hinta-alue
0,1056 € - 0,1056 €

Varastotasot
16067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172803

Hinta-alue
0,1896 € - 0,1724 €

Varastotasot
29607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm Nailon 6 Musta

10321003

Hinta-alue
0,2719 € - 0,2609 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Tapin pituus
    24.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Irrotusvoima
    8.0 kg
N/A Valkoinen 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172759

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0817 €

Varastotasot
13313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10174173

Hinta-alue
0,5472 € - 0,5108 €

Varastotasot
28367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 10.5 mm
N/A Valkoinen 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0864 €

Varastotasot
59598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172841

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0909 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172766

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0576 €

Varastotasot
264919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Hinta-alue
0,086 € - 0,086 €

Varastotasot
11309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0864 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Hinta-alue
0,0884 € - 0,0831 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173138

Hinta-alue
0,1334 € - 0,1334 €

Varastotasot
1180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0886 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0855 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172735

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0787 €

Varastotasot
812554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Hinta-alue
0,1092 € - 0,1027 €

Varastotasot
59486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172872

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0768 €

Varastotasot
37410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0768 €

Varastotasot
135711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173060

Hinta-alue
0,1013 € - 0,1013 €

Varastotasot
139311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm