Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1317 € - 0,1372 € 172542 Varastossa
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1381 € - 0,1438 € 208624 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,0864 € - 0,092 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0839 € - 0,0839 € 10600 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0843 € - 0,0843 € 3800 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10172865 0,0811 € - 0,0863 € 45459 Varastossa
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1301 € - 0,1301 € 6180 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0843 € - 0,0843 € 598 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10172766 0,0562 € - 0,0562 € 319472 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0834 € - 0,0887 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0749 € - 0,0797 € 112410 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1002 € - 0,1065 € 76486 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0797 € - 0,0797 € 200284 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0887 € - 0,0887 € 1000 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,4983 € - 0,5339 € 20567 Varastossa
Musta
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0768 € - 0,0768 € 534554 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1235 € - 0,1288 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0742 € - 0,0742 € 47011 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0909 € - 0,0967 € 173674 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1266 € - 0,1266 € 25000 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • / 8
N/A Valkoinen 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10173299

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1317 €

Varastotasot
172542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
Laajennusniitti 3.5 mm 5.5 mm Nailon 6 Musta

10173305

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1381 €

Varastotasot
208624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Hinta-alue
0,092 € - 0,0864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0839 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0843 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0811 €

Varastotasot
45459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173138

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1301 €

Varastotasot
6180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0843 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172766

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0562 €

Varastotasot
319472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172872

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0749 €

Varastotasot
112410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Hinta-alue
0,1065 € - 0,1002 €

Varastotasot
76486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172759

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0797 €

Varastotasot
200284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172841

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0887 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10174173

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
20567 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 10.5 mm
N/A Valkoinen 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172735

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0768 €

Varastotasot
534554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10172674

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172711

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0742 €

Varastotasot
47011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0909 €

Varastotasot
173674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173220

Hinta-alue
0,1266 € - 0,1266 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm