10174227
SRVO-5085B
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 + | 0,1451 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankkurin pituus | 0.335 in |
|---|---|
| Ankkurin pituus | 8.5 mm |
| Tapin pituus | 0.413 in |
| Tapin pituus | 10.5 mm |
| Tapin pään halkaisija | 0.354 in |
| Tapin pään halkaisija | 9.0 mm |
| Tapin pään korkeus | 0.087 in |
| Tapin pään korkeus | 2.2 mm |
| Kannan läpimitta | 8.9 mm |
| Kannan läpimitta | 0.35 in |
| Kannan korkeus | 0.087 in |
| Kannan korkeus | 2.2 mm |
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.201 - 0.205 in |
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 5.1 - 5.2 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.217 - 0.256 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 5.5 - 6.5 mm |
| Irrotusvoima | 25.0 kg |
| Irrotusvoima | 25.0 kg |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Nailon 6/66 |
| Niittityyppi | Painoniitti |
| Niitin kannan muoto | Pyöreä |
| Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa